Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  T30UX - ny ultraljudsgivare med integrerad temperaturkompensation
Turcks partner Banner lanserar en ny ultraljudsgivare som har integrerad temperaturkompensation för att undvika felsignaler vid temperaturomsvängningar.

Banner har lanserat en ny IP67-klassad ultraljudsgivare som hr integrerad kompensation för temperaturförändringar i den omkringliggande miljön. Givaren har upp till 3 meters avkänning med en blindzon på endast 10% av den totala längden och är lämpad för applikationer inom bilindustrin (typiskt glasdetektion), pappersindustrin (typiskt detektion av pappersrulle)och i livsmedel- och medicinalindustrin (typiskt nivåmätning). Enheten har en arbetstemperatur mellan - 40 ... + 70 grader och finns i utföranden med teflon behandlat membran vid användning i de mest tuffaste miljöerna. Temperaturkompenseringen reducerar 90% av mätfel beroende på temperaturförändringar möjliggör således användning av ultraljud i miljöer med temperaturförändringar.

T30UX finns med flertalet olika utgångskonfigurationer (analogt PNP, NPN, N.O., N.C.) och med olika kopplingsmöjligheter från vanlig standard 2 meter kabel till M12 kontakt. Utöver detta har denna modell med sitt karakteristiska M30 gängade nos ett flertal standardfästen för enkelt montage. T30UX detekterar genomskinligt material som glas eller skarpt reflekterande ytor. Ultraljudsbaserade givare garanterar pålitlig detektion av solida, flytande, metallisk, icke-metallisk material och påverkas mindre av damm eller smuts.


<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-31-47 16 05
Fax: +46-31-47 16 30
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt
 RFID Simulator