Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Turcks partner Banner lanserar wireless
Turcks partner Banner presenterar deras nya trådlösa kommunikationssystem. Det trådlösa nätverket DX80 möjliggör trådlös kommunikation mellan sensorer och styrsystemet via RS485 interface eller Modbus protocol.

DX 80 består av en gateway som kommunicerar mot överordnat system och samtidigt till ett underliggande nätverk med upp till sju noder, vilka vardera kan hantera fyra sensorer. Spänningsförsörjningen kan göras på traditionellt vis eller via en solpanel alternativt ett batteri. DX80 stationerna kan med ett batteri arbeta i upp till fem år tack vare ett sofistikerat strömförsörjningssystem. Signaler från alla konventionella sensorer - allt ifrån trycksensorer och temperatursensorer till standard PNP/NPN digitala signaler till analoga 4...20mA och 0...10V - kan skicks via detta trådlösa nätverk.

Detta trådlösa system arbetar i 2,4GHz bandet och använder sig av så kallat FHSS (Frequency-hopping spread spectrum) teknologi med TDMA (Tim Division Multiple Access) för att skydda mot eventuella störningar. Scanning över nätverket kan genomföras i ett definierat tidsintervall eller varje gång I/O status förändras. Om den trådlösa kommunikationen bryts, så återgår DX80 automatiskt till ett fördefinierat säkerhetsläge för att initiera kontakten på nytt. Systemet arbetar normalt igen så fort kontakten återknutits med noderna. Gateway och noder är i IP67-utförande och har ett arbetstemperaturintervall mellan -40 och +85 °C.

Wireless DX 80 network (1,62 MB) >>>download<<<

<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-31-47 16 05
Fax: +46-31-47 16 30
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt
 RFID Simulator