Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  Support  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Turcks partner Banner lanserar ny visionkamera i IP68 och helt i metall
Banner släpper en helt ny IP68 klassad visionkamera i sin serie P4. Kameran är helt i metall och klassad för applikationer i tuffa miljöer. Kameran kommer att finnas i OMNI-version. OMNI innebär multipla visionverktyg i en enhet.

Med den nya P4 sealed OMNI, så har Banner lanserat en robust vision-kamera som kan möta tuffa miljökrav. Kameran klarar med sin IP68 klassning och det nickelpläterad aluminium huset flertalet av kraven inom även de mest tuffa applikationerna. Som en kompakt enhet där kamera och processorn är integrerat i ett hus, klarar P4 OMNI ett flertal olika uppgifter med hjälp av standardverktygen:


1. Average Grayscale
    Ser den genomsnittliga gråskalan av ett område.
2. Blob
    Detekterar närvaron och lokaliseringen av ett valt mål.
3. Edge
    Detekterar närvaro, antal, klassen och lokaliseringen av kanter. 
4. Geo Count
    Detekterar närvaron och lokaliseringen av målet i vilken orientering som helst.
5. Object
    Detekterar närvaron, antal, klassen, storleken och lokaliseringen av ett objekt
6. Pattern Count
    Detekterar närvaron, antal och lokaliseringen av mönster.

Dessa verktyg finns i standardutförandet och kan erhållas i 640x480 pixels upplösning, alternativt i 1,3 megapixel-utförande. IP68 enheten kan även erhållas som "color-OMNI", dvs som färgkamera med utökade verktygen:

1. Color Match
    Inspekterar för matchande "hue" och intensitet.
2. Average Color
    Testar färg schemat i ett selekterat område
3. Color Blob
    Ser närvaron, storlek och lokaliseringen av valda egenskaper med en eller fler färger.

Utöver etta kan man utöka sin kamera med premium verktygen som möjliggör ytterligare tre verktyg:

1. Bar Code
    Hittar och avkodar 2D och 1D linjära streckkoder.
2. Bead Tools
    Övervakar ett material gällande bredd och lokalisering.
3. OCR/OCV
    Läser och verifierar optiska karaktärer.


<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-10-447 16 00
Fax: +46-10-447 16 20
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt