Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  Support  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Turck lanserar HMI med integrerad PLC
Turcks VT250 erbjuder en touchskärm med kraftfull PLC till ett mycket attraktivt pris. VT250 baseras på IEC 61131 mjukvaran CoDeSys version 3 och stödjer programspråk som LD, FBD, IL, ST, SFC och CFC.

Turck utökar sitt sortiment med ett Human Machine Interface (HMI) som har integrerad PLC. Styrning, visualisering och kommunikation i en enhet.

Programmering av PLC’n sker med CoDeSys 3 i enlighet med standarden IEC 61131. Mjukvarulicencer ingår i köpet av produkten.

VT250 finns för flertalet protokoll och kan hantera mer än ett protokoll samtidigt. PLCn kan agera master eller ingå som slav i nätverk som Profibus, Profinet, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP, CanOpen och EtherCat.
Samspelet mellan PLC och HMI-delen av VT250 sker enkelt och smidigt med hjälp av inbyggd funktionalitet i CoDeSys och visualiseringsprogrammvaran QViS.
CoDeSys version 3 och stödjer programspråk som LD, FBD, IL, ST SFC och CFC.

VT250 är en universallösning oavsett fältbussprotokoll och är en flexibel enhet som kan överbrygga mellan olika nätverk. VT250 har inbyggd OPC-server och kan kopplas upp mot företagsnätverk och CRM-system.
Med mjukvarulicensen integrerad i hårdvarukostnaden gör VT250 till en ideal lösning för den mindre maskinbyggaren som ändå önskar samma/högre kraft än dagens lösningar.

Nyckeldata:

● Visualisering med mjukvaran QVIS
● TFT LCD färg display
● 5.7’’, 320 x 240 pixels, 65K färger
● Resistiv touch-skärm
● 2 x RJ45 real-time Ethernet interface, inbyggd switch
● Seriellt interface RS232 och RS485
● MPI interface
● 32 Bit RISC processor 200 MHz
● 2 MB programmeringsminne
● 16 kB non-volatile minne
● SD/MMC minneskortsplats
● IP65 (front) / IP20 (baksida)

VT250 Flyer
Informationsvideo


<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-10-447 16 00
Fax: +46-10-447 16 20
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt