Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  Support  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  BL67 adapter för Parker ventilpaket
En ny adapter-modul möjliggör en anslutning mellan BL67 remote I/O och Parker Hannifins ventil-serie Isys Micro och Isys ISO. Med den nya modulen kan man ansluta upp till 32 ventiler enkelt och på minimal yta.

Ett samarbete mellan Parker Hannifin och Turck har resulterat i en nya adapter som sammankopplar ParkerIsys Micro och Isys ISO med remote I/O BL67. Kombinationen av IP67 klassade remote I/O systemet och ventilern ger en enkel installation och en okomplicerad koppling mellan elektriska och pneumatiska komponenter på en minimalyta.

Med BL67 gateway (busskopplare) kan systemet enkelt installeras med samtliga buss-system idag och enkelt integreras i den existerande infrastrukturen hos kunderna. Utöver detta återfinns även BL67 gatewayn med integrerad intelligens som programmeras via CodeSys, fö att enbkelt och smdigt sköta lokal styrning i fält om så önskas. Systemet finns för de etablerade fältbussarna DeviceNet, CANopen och Profibus liksom även för industriell ethernet, dvs Ethernet/IP, Profinet och Modbus TCP.  BL67 återfinns även med de nya kontakteringslösningen inom automotive AIDA (Automation initiativ från tyska automobil tillverkare), vilket gör det modulära systemet väldigt flexibelt.

Den modulära konstruktionen av BL67 ger användaren möjlighet att själv skräddarsy sitt system i IP67 efter sitt behov. Det kompletta utbudet av digitala signaler och analoga signaler med tilhörande varierande utbud av basplan för kontaktering via M8, M12, M23 eller 7/8" och nu även med direkt anslutning till pneumatik, gör systemet väldigt flexibelt och anpassningsbar till alla olika applikationer. Den maximala konfigurationen på ett system är upp till 32 moduler (varav endast två till pneumatik) med upp till 256 digitala siganler alternbativt 64 analoga signaler.

Adaptern till BL67 köps direkt hos Parker Hannifin för att anslutas till BL67.

Detta gör BL67 till ett självklart val för den som önskar hög flexibilitet med full funktionalitet!

 Proceed directly to product database.

<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-10-447 16 00
Fax: +46-10-447 16 20
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt