Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  Support  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Turck lanserar en komplett portfölj med encodrar
Turck utökar vårt utbud av sensorer och lanserar encodrar i olika utföranden. För att kunna utöka vårt utbud till kunderna och på så vis bättre bli er systemleverantör, så beslöts det att lansera en egen line av encodrar.

Som ett led i vår målsättning att erbjuda våra kunder en bred kompetens och produkter inom automation, så lanseras en helt ny portfölj med encodrar. Portföljen inbegriper magnetiska och optiska encodrar i alla kategorier, från inkremental över absolut "single turn", absolut "multi turn" upp till analoga. Turck har nu ett omfattande utbud ur vilken användarna kan välja den för dem mest lämpliga teknologin.

Encodrarna återfinns i olika storlekar från standard 58 mm modellen till 24 och 37 mm, samt även stora hålaxlar upp till 100 mm. Tack vare den robusta mekaniska konstruktionen så är encodrarna i stort sett okänsliga mot temperaturförändringar, skakningar och vibrationer. De IP67 klassade enheterna -specialmodeller för tuffa applikationer IP69K återfinns också - klarar ett temperaturspann på -40 till 105 C°.

Encodrars från Turck finns i olika utföranden upp till 36 000 impulser per minut (inkremental) och 24 bitar (absolut). Utbudet visar ett stort spann på anslutningar och interface: Vid sidan av kabelanslutningar kan användaren välja mellan M12-, M23- och 5-poliga kontakter. Interfacet RS422, push-pull och sinus finns tillgängliga för inkremental encodrarna. För absolut encodrarna återfinns även anslutningar för Profibus DeviceNet, CANopen, EtherCat och Profinet, bredvid SSI, BiSS, RS485, analog och parallella interface.

 Proceed directly to product database.

<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-10-447 16 00
Fax: +46-10-447 16 20
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt