Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  Support  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Diagnostik Power-Conditioner
TURCK lanserar en ny Power-conditioner för Foundation Fieldbus nätverk med utökad diagnostik.

TURCK utökar sitt program inom Foundation Fieldbus med den nya ” Diagnostic Power Conditioner system” (DPC). Det nya systemet har möjlighet till att integrera en diagnostik-modul som ger information om segmentet, vilket underlättar uppstarten av fältbuss-systemet. Utöver detta har den även kapacitet att upptäcka störningar och till och med krypströmar inom ett enstaka segment. Med en speciell larmstrategi, baserad på standard larm för Foundation Fieldbus, kan typiska ”asset”-fel således fullständigt undvikas. För att göra denna komplexa fältbuss-diagnostik överskådlig för operatören, så visas enstaka värden och parametrar i ”Asset Management Systemet” grafiskt via DTM (Device Type Manager). Denna DTM kan integreras i samtliga FDT-ramar.

DPC-systemet kan försörja upp till 16 segment, varje med respektive max. 800 mA och 30 VDC. Segmenten kan förläggas med långa avstånd (upp till 1900 m) och sedan bryggas vidare. Även stationer med högre strömförbrukning kan kopplas till systemet. För att få signalen utan några störfri, så är DPC-systemet helt galvaniskt avskiljt. Turck använder sig utav HSE (high speed Ethernet) för Foundation Fieldbus i detta fall, vilket innebär att DPC-systemet kan kopplas ihop med den existerande Ethernetnätverket där den existerande Ethernetstrukturen kan användas för att inhämta segment diagnostiken.

 Proceed directly to product database.

<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-10-447 16 00
Fax: +46-10-447 16 20
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt