Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  Support  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  TURCK introducerar en programmerbar IP67-klassad Gateway
TURCK har utökat sitt sortiment med en programmerbar Gateway i IP67-utförande som programmeras via CoDeSys.

TURCK lanserar sin nya Gateway BL67-PG-XX som är en IP 67 lösning som kan fältmonteras. BL67-PG-XX är programmerbar via CoDeSys enligt IEC 61131-3 och användaren kan programmera i de konventionella språken LD (ladder), FBD (Funktionsblock), IL (Instruction list), ST (Strukturell text) och SFQ (Sekventiella funktionsdiagram).

Kärnan i den nya gatewayen består av en 32 bitars RISC-processor med 512 Kbyte programmeringsminne som kan hantera 1000 IL instruktioner på mindre än 1 millisekund. Utöver Bussinterfacet så finns ett RS232 Interface som också fungerar som ett programmeringsinterface. Den programmerbara Gatewayen finns för protokollen Modbus TCP, Ethernet/IP och Profibus DP. I och med utveckling av BL67-PG-serien så tillhandahåller Turck ett nyttigt komplement till BLIdent (RFID-system), då en programmerbar gateway kan avlasta det övre systemet. Gatewayen kan hantera all RFID-kommunikation som ibland är komplex, vilket innebär att kommunikationen blir implementerad på en distribuerad basis nivå i själva Gatewayen. Det färdiga Funktionsblocket ”Proxy Ident block” är då direkt implementerad i Gatewayen och på så sätt blir endast användardata utväxlad med det högre systemet. På detta sätt kan man koppla systemet mot olika överordnade system, oavsett fabrikat, utan att lägga tid på att mappa och programmera.

 Proceed directly to product database.
Översikt programmerbar gateway 1,1 MB >>>download<<<

<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-10-447 16 00
Fax: +46-10-447 16 20
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt