Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  Support  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  RFID systemet komplett
Turck har kompletterat sitt RFID system BL Ident med datatranspondrar eller “tags” för direkt montering på metall samt med speciella läs- och skrivhuvuden.

Turck introducerar nya tillbehör till RFID systemet BL Ident på Hannovermässan. Utöver ett läs- och skrivhuvud med det utökade läs- och skrivavståndet på 50 cm, presenterar Turck även speciella läs- och skrivhuvuden för Food & Beverage industrin i byggformerna M18 och M30, samt en helt ny datatransponder eller ”tag” som kan monteras direkt mot metall, med andra ord sitta direkt i metalliska omgivningar. Dessa tags finns i ”high-end”- och ekonomi utförande, där ”high-end” är producerade med en 1 mm tjock folieskärm, medan ekonomi-varianten kommer i större hus och har ett krav på ett minimiavstånd om 10 mm till närmaste metalliska yta.

Det nya läs- och skrivhuvudet med ett läs- och skrivavstånd på 50 cm, som presenteras som prototyp på Hannovermässan, kan typiskt användas för läs- och skrivoperationer av ”tags” som är monterade under ett fordon. Enheten är utrustad med en läsare som är integrerad i antennen och på så sätt är systemet mer resistent mot störningar och lämpar sig därigenom för tuffa industriella applikationer. Produkten har dimensionerna 350x350x25 mm och kommer att börja serietillverkas fr.o.m. tredje kvartalet 2007.

Tack vare nya diagnostikprocedurer kan alla läs- och skrivhuvuden, även redan installerade sådana, fungera utan det tidigare minimiavståndet till datatranspondern. Utöver detta avläses datatranspondrarna med en tidsfördröjning på 200 ms, en procedur som säkerställer att datatranspondern blir läst eller skriven endast när de är i det ”korrekta” luftområdet för detta läs- och skrivhuvud.

 Proceed directly to product database.

<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-10-447 16 00
Fax: +46-10-447 16 20
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt