Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  Support  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  BL20 - Skåpsmonterade modulära IP20 systemet "Integratorn"
TURCK har länge varit en ledande leverantör inom IP67 och satte marknadsstandarden tidigt. Lanseringen av de nya modulerna för BL20 gör TURCK till din kompletta leverantör av ALLT fältbussmaterial oavsett om det är skåp- eller fältmonterat.

Fältbuss-system är redan en väl etablerad teknologi inom automationsindustrin. Oavsett om det är skåpsmonterat I/O-system i IP20 eller fältmonterat system i IP67. Beslutet att montera i fält eller i skåp är ofta en fråga gällande applikationens karaktär, personlig smak, vana och kunskap om lösningar på marknaden. Som kund hos TURCK har du möjlighet att använda ditt föredragna sätt oberoende av applikationens karaktär. Exempelvis Excom som är ett egensäkert system, BL67 som är ett modulärt IP67-system till det skåpsmonterade BL20-systemet som lämpar sig för vanligt skåpsmontage. Det som nyligen släppts för BL20-systemet är     

- Nya gateways för profibus-dp som är prisreducerad

- Ny programmerbar gateway

- RFID-moduler för 13.56 MHz

- Motorstartermoduler för integration av motorstartrar

Dessa nya enheter i kombination med de befintliga modulerna som innefattar standard digitala in- och utmoduler, analoga in- och utmoduler, PT-moduler, Countermoduler och mycket mer; gör BL20 till det enda systemet idag där du på en och samma buss-adress kan kombinera RFID, I/O och motorstartrar. Systemet finns idag att tillgå med interface för protokollen: Profinet, DeviceNet, CANopen, Profibus-DP, Ethernet I/P och Modbus TCP

Dessa möjligheter och funktioner gör att BL20 kan associeras med titeln ”Integrator”

 Proceed directly to product database.
BL20 översiktsbroschyr 1,66 Mb >>>download<<<

<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-10-447 16 00
Fax: +46-10-447 16 20
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt