Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  Support  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Analog magnetfältsgivare för pneumatiska cylindrar
Kompakt givare med 45 mm mätområde och linjär utsignal med hög upplösning

TURCK har tagit fram en ny cylindergivare med analogutgång, WIM45-UNTL. Givaren mäter kolven position så att slagrörelsen, med stor noggrannhet, kan övervakas kontinuerligt. Denna typ av detektion bäddar för flertalet applikationer såsom ultraljudssvetsning, nitning, pressning, gripdon, kapning eller för kvalitetsinspektion. TURCKs nya givare är ett effektivt alternativ till slitageintensiva och mekaniskt besvärliga lösningar med potentiometrer eller dyra linjärgivarsystem.

Med en totallängd på 72 mm och en bredd på bara 5 mm är WIM45-UNTL den mest kompakta givaren med analogutgång på marknaden. Två fixeringsclip håller givaren tillfälligt på plats vid montage, så att monteringen kan ske med en hand. Två skruvar av verktygsstål håller givare bergsäkert på plats. Givaren består av en serie Hallelement, vars signaler processas i givarens mikroprocessor. Givaren är alltså okänslig för störande magnetfält eftersom störningen kan kompenseras genom att titta på signalen från alla Hallelement. Utsignalen (0...10 V eller 4...20 mA) är linjäriserad och beror alltså inte på N/S-polariteten hos cylindermagneten. En speciell funktion visar om magneten är inom mätområdet och om inte, vid vilken ända den lämnat mätområdet.

Näste alla tillbehör som finns för BIM-UNT går att använda tillsammans med WIM45-UNTL. Exempelvis fästtillbehören för montage mot de vanligaste profilerna, (profilcylindrar, tie-rod, runda cylindrar, duvsvanscylindrar), för finjustering av mätområdet, finjustering och utmärkning av position samt kabelclips för säker kabeldragning.


<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-10-447 16 00
Fax: +46-10-447 16 20
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt