Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  Support  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Ny teknik för kapacitiva givare
Genom effektiv bakgrundsavbländning och extrem störningstålighet har TURCK tagit fram en stabil givare för de mest extrema applikationer

TURCK breddar sortimentet av kapacitiva givare och presenterar nu BCF10 Q20L60, en fullt inkapslad givare i två utföranden, med ingjuten kabel eller M12-kontakt. Givetvis är givaren IP67-klassad, men ännu viktigare är den intelligenta bakgrundsavbländningen och motståndskraften mot störningar som ger stabil drift i de tuffaste miljöerna och under de svåraste förutsättningarna.

BCF10 Q20L60 lämpar sig, tack vare bakgrundsavbländningen, för nivåmätning mot plastbehållare med trögflytande vätskor. Rester som klibbat mot behållarens väggar orsakar vanligtvis mätproblem eller omöjliggör mätning med vanliga givare medan TURCKs nya givare klarar mätningen utan problem. En extra sond skapar en kompensering genom att sända ett motverkande fält. Det motverkande fältet gör att smuts, fukt och rester kan finnas i ett område närmast sensorn utan att orsaka falsk detektion.

BCF-givarna ger säker drift, även vid kraftiga störningar, eftersom potentiometern för känsligheten placerats på en mer okänslig del av kretskortet (och inte vid fältgeneratorn, som så ofta är fallet). Vidare har TURCKs BCF-givare ett filter som ger full motståndskraft mot strålad störning, burst interference och elektriska urladdningar (ESD).

Kapacitiva givare är beröringsfria avkännare och helt inkapslade. De känner även icke elektriskt ledande material och är de naturliga ersättarna när induktiva givare inte längre kan användas. Kapacitiva givare kan till exempel användas i applikationer där man mäter avstånd, positionering, böjning, tjocklek, nivåer för vätskor och pellets, excentricitet, koncentricitet, störningar, nötning och vibrationer med mera.


<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-10-447 16 00
Fax: +46-10-447 16 20
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt