Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  NY kostnadseffektiv Ethernet busskopplare för IP20
Turck lanserar en ny slags Ethernet Gateway med integrerad switch för deras BL20-system. Eftersom Ethernet är ett vanligt nyttjat interface för de flesta styrsystemen, från PC’s till HMI, så är den nya gateway’n enkel att integrera i denna struktur.

Turck lanserar en ny slags Ethernet Gateway med integrerad switch för deras BL20-system. Eftersom Ethernet är ett vanligt nyttjat interface för de flesta styrsystemen, från PC’s till HMI, så är den nya gateway’n enkel att integrera i denna struktur. Denna nya station följer trenden mot decentralisering och möjliggör installation av olika styrutrustningar i miljöer med begränsat utrymme.

Den nya gateway’n är endast 33 millimeter bred och inkluderar en power-supply enhet för fält-signalerna liksom en switch. Detta reducerar installationstid och därmed kostnader. Varje gateway har två stycken RJ45-kontakter som supporterar de vanligaste Ethernet-protokollen.

Trots sin storlek så har den nya gateway full funktionalitet som det vanliga BL20-systemet. Den nya gateway’n har en bred variation av signaler från digitala till analoga I/O’n, från RFID till fram eller fram-back motorstarters upp till 15 kW.


<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-31-47 16 05
Fax: +46-31-47 16 30
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt
 RFID Simulator