Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Hem  Sidöversikt  Om oss  Produkter  Kontakt  Kataloger och nedladdning  Nyheter  
  Nyheter  Nyhetsarkiv  Mässor  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Linjärgivare med upp till 200 mm analog avkänning
Turck utvidgar sin produktportfölj inom området linjär-givare och lanserar en ny magnet-induktiv sensor med avkänning på upp till 200 mm. Denna funktion används typiskt i applikationer såsom pneumatiska drivna pumpar och pressar.

Turck lanserar en ny sensor som kombinerar en hög avkänning med hög noggrannhet. Turck utvidgar sin produktportfölj inom området linjär-givare och lanserar en ny magnet-induktiv sensor med avkänning på upp till 200 mm. Denna funktion används typiskt i applikationer där hög noggrannhet efterfrågas över längre mätområden såsom pneumatiska drivna pumpar och pressar.

Sensorn baseras på an anordning av upp till 50  Hall-element, som mäter magnetfältet från en kolvmonterad magnet. Beroende på vilken position för magneten, erhåller man olika mätvärden som bearbetas i en mikroprocessor för att erhålla den exakta positionen på kolven. Denna teknik med Hall-element gör sensorn okänslig för yttre inverkan av magnetfält. Utgångssignalerna (0...10V och 4...20mA) är lineariserade och oberoende på magnetens riktning (N /S).

Med de vanliga monteringstillbehören för linjära sensorer, så kommer även den nya Q25-serien med ytterligare monteringstillbehör för montage på diverse aluminiumprofiler.

 Proceed directly to product database.

<<< tillbaka

 Adress

TURCK Sweden Office
EA Rosengrensgata 32
SE-42131 Västra Frölunda
Tel: +46-31-47 16 05
Fax: +46-31-47 16 30
E-mail: sweden@turck.com

 TURCK Worldwide

 RFID Produktöversikt
 RFID Simulator