|
TURCK utvidgar sitt modulära fältbuss-system BL20 (IP20) med flera expansionsmoduler, alltifrån ECO-moduler till motorservon. |
BL20-systemet har interface för Profibus, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP och Modbus TCP. De nya ECO-modulerna är slimmade och rymmer upp till 16 st I/O och är då bara 12,5 mm breda. Tack vare push-in-teknologin behövs inga verktyg eftersom kontakterna är fjäderbelastade. Utöver I/O-ECOmodulerna så har även ECO-gateway för Profibus DP och CANopen släppts. Samtidigt presenterar TURCK ett kraftfullt motorservo som med minimal sladdragning hanterar motoreffekter upp till 5 kW, både med direkt och omvänd start.
Det har även släppts nya RFID-moduler, för BL ident-systemet med programmerbar Gateway, som stöder mer avancerade logikkretsar programmerade vid CoDeSys. Användaren kan använda konventionella språk som LD (ladder diagram), FBD (function block diagram), IL (instruction list), ST (stuctured text) eller SFC (sequential function chart).
|
|
|
|
|
Adress |
|
|
TURCK Sweden Office EA Rosengrensgata 32 SE-42131 Västra Frölunda Tel: +46-10-447 16 00 Fax: +46-10-447 16 20 E-mail: sweden@turck.com |
|
|
|
RFID Produktöversikt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|